高い処理能力と特殊なタイミング揺らぎ対応、幅広い電源製品のポートフォリオをもって、最新エンタープライズサーバシステムのニーズに応えます。

消費電力と処理能力に対する市場からのニーズを受け、最新のサーバシステムは、電源およびタイミングソリューションにおいて非常に高いレベルが求められています。高パフォーマンスと特殊なタイミング、それを下支えする幅広い電源製品のポートフォリオをもって、これらのニーズに応えます。

主なタイミングソリューション:

  • 現在は設計時にジッタマージンをとってビットエラー率をより低くしていますが、将来的に陳腐化しないようにPCIe Gen4と次世代のPCIe Gen5に適合させています
  • ッタマージンをとることにより、ジッタ限界に近づく前により長いトレースが可能になり、基板上の配線が容易になります。
  • 終端抵抗を統合することで、基板面積の最大130mm2を節約
  • 特許取得済みの低消費電力HCSL出力構造により、消費電力を最大で50%削減

 

enterprise-server-application-block-diagram.png

推奨製品

製品 概要 主要な文書 注文
       
デジタルマルチフェーズコントローラ      
ISL69127 デジタルデュアル出力6+1位相VR13 PWMコントローラ データショート 購入/サンプル
ISL69124 デジタルデュアル出力、4相構成可能、VR13 PWMコントローラ データショート 購入/サンプル
ISL69125 デジタルデュアル出力、4相構成可能、VR13 PWMコントローラ データショート 購入/サンプル
       
デジタルPWMコントローラ      
ISL68201 単相R4デジタルハイブリッドPWMコントローラ(PMBus/SMBus/i2CおよびPFM付き) データシート 購入/サンプル
       
スマートパワーステージ      
ISL99227 高精度の電流/温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール データシート 購入/サンプル
       
FET内蔵レギュレータ      
ISL8023 コンパクト同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
ISL85003 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
プロセッサクロックジェネレータ      
932SQ420 CK420BQシンセサイザ データシート 購入/サンプル
       
プロセッサクロックバッファ      
9ZX21901D 拡張DB1900Z準拠19出力バッファ データシート 購入/サンプル
9ZXL1231E DB1200ZL 12出力低消費電力HCSLバッファ データシート 購入/サンプル
9ZXL0831E DB800ZL 8出力低消費電力HCSLバッファ データシート 購入/サンプル
       
周辺機器クロック      
9FGP204 Intelサーバ用のCK-MNG+周辺機器シンセサイザ データシート 購入/サンプル
       
DDR4バッファとレジスタ      
4DBファミリ DDR4データバッファ 特定のデバイスの選択 特定のデバイスの選択
4RCDファミリ DDR4レジスタクロックドライバ 特定のデバイスの選択 特定のデバイスの選択
       
NVDIMM PMIC      
P8800 NVDIMMアプリケーション用パワーマネジメントIC 営業問い合わせ 営業問い合わせ

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード