概要

説明

固定フォームファクタスイッチは「ピザボックス」や「スタッカブル」として知られ、進化の流れに乗っていないシャーシ・ベースのスイッチに対していくつかの魅力的な利点があります。 積み重ね可能な設計により、取得コストだけでなく、継続的なサポートや電力消費の面でも、成長に応じた投資の経済性が実現し、総所有コスト(TCO)が大幅に削減されます。 ルネサスの最適化された設計は、システム・シンクロナイザ、高性能ジッタ・アッテネータ、高性能ファンアウト・バッファ、超低ノイズ LDO で構成されています。 これは高いタイミング精度、統合性、柔軟性を実現し、ネットワークとシステムの開発者が 400GHz 以降の 112G PAM4 要件を満たすことができるようにすることを目的としています。

システムの利点 :

  • 高集積のタイミング・ソースにより、追加のクロック・デバイスが不要
  • 100fs RMS出力により、112Gbps SerDes相互接続クロックをサポート
  • 同期イーサネット(SyncE)、JESD204B/C、IEEE 1588 G.8262.1およびG.8262テレコム境界クロック要件、およびG.8273.2クラスC/D時間精度をサポート

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 56Gbpsおよび112Gbps PHYのリファレンスクロック
  • 200G/400G/800G/1600Gスイッチネットワーク機器

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN341 CN341 CN341 LDO 1 LDO LDO LDO 2 LDO LDO LDO 3 LDO LDO ASIC with 56G/112G PHY ASIC with 56G/112G PHY ASIC with 56G/112G PHY FPGA FPGA FPGA LDO 4 LDO LDO LDO 5 LDO LDO LDO 6 LDO LDO FemtoClock Low jitter clock generator FemtoClock Low Jitter Clock Generator FemtoClock Low Jitter Clock Generator Fanout Buffer Fanout Buffer Fanout Buffer 56G/112G Switch Fabric ASIC 56G/112G Switch Fabric ASIC 56G/112G Switch Fabric ASIC Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Connector 1.155 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Connector 1.29 Sheet.35 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 5V 5V 5V 3.3V/650mAmax 3.3V/650mAmax 3.3V/650mAmax 1.8V/700mAmax 1.8V/700mAmax 1.8V/700mAmax 1.2V/295mAmax 1.2V/295mAmax 1.2V/295mAmax 156.25MHz 156.25MHz 156.25MHz 125MHz 125MHz 125MHz PTP 1Hz PTP 1Hz PTP 1Hz 10MHz 10MHz 10MHz Sheet.51 Sheet.52 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Connector 1.59 3.3V/<750mA 3.3V/<750mA 3.3V/<750mA Sheet.61 1.8V/<500mA 1.8V/<500mA 1.8V/<500mA Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Connector 1.155.72 Sheet.73 Sheet.74 Connector 1.155.75 1PPS PTP 1PPS PTP 1PPS PTP SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz 3.3V/<750mA.82 3.3V/<750mA 3.3V/<750mA 25MHz 25MHz 25MHz 156.25MHz 156.25MHz 156.25MHz 100MHz 100MHz 100MHz Sheet.86 Sheet.87 1.544/2.048MHz 1.544/2.048MHz 1.544/2.048MHz Sheet.109 Sheet.91 Sheet.42 Sheet.92 Ground Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Twinax High-Speed Cable Twinax High-Speed Cable Twinax High-Speed Cable System Synchronizer System Synchronizer System Synchronizer System Synchronizer Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Ultra-Low Phase Noise Ultra-Low Phase Noise Ultra-Low Phase Noise DPLL DPLL DPLL DCO DCO DCO DPLLn DPLLn DPLLn DCOn DCOn DCOn
Exiting Interactive Block Diagram