パワーウィンドウやドアユニットのメイン(運転席側)マイコンにはCAN/CAN-FD/LINネットワーク、サブ(助手席/後席側)にはLINネットワークの対応が要求されます。また、挟み込み防止機能には高速演算性能が要求されます。

ルネサスでは、このような要求に適した小型高性能マイコンを幅広くラインアップしています。さらに小型化への対応として、電源/通信ドライバなどをワンパッケージ化したカスタムASICや、レギュレータおよびLINトランシーバを内蔵したマイコンを提供いたします。

Electric Window Lifter System Block Diagram

マイコン

推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
RH850/F1KH-D8 6144-8192 896 2x240 176-324 CAN/CAN FD 12ch, LIN, FlexRay 2ch, Ethernet 2ch, ICU *1
RH850/F1KM-S4 3072-4096 384-512 240 100-272 CAN/CAN FD 8ch, LIN, FlexRay, Ethernet, ICU *1
RH850/F1KM-S1 512-1024 64-128 120 48-100 CAN/CAN FD 6ch, LIN, ICU *1
RH850/F1K 768-2048 96-192 120 100-176 CAN/CAN FD 6ch, LIN, ICU *1
RH850/F1H

3072-6144

320-576

2x120

176-272

CAN7ch, LIN, FlexRay, Ethernet, ICU *1

RH850/F1L

256-2048

32-192

96

48-176

CAN6ch, LIN, ICU *1

RL78/F15 128K-512K 10K-32K 32 48-144 Motor control timer (Timer RD), CAN 2ch, LIN 3ch, IEBus, ADC, DAC, Comparator, 8/16KB-data flash 8KB/16KB
RL78/F14 48K-256K 4K-20K 24-32 30-100 8K-Data Flash,
Motor Control Timer, CAN, LIN, 10-bit ADC 31ch, 8-bit DAC, Comparator,
LVD*2, 150℃
RL78/F13 16K-128K 1K-8K 24-32 20-80 4K-Data Flash, Motor Control Timer, CAN, LIN, 10-bit ADC 20ch, LVD, 150℃

*1 ICU: Intelligent Cryptographic Unit
*2 LVD: Low Voltage Detection

アナログ&パワーデバイス

  推奨製品 特徴
Lamp drive IPD
LED headlight power switch
UPD166033T1U 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166034T1U 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166031AT1U 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166032T1U 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166023T1J 42V/12mΩ, 12-pin Power HSSOP, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166025T1J 42V/16mΩ, 12-pin Power HSSOP, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166038T1J 42V/20mΩ, 12-pin Power HSSOP, Dual Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166037T1J 42V/30mΩ, 12-pin Power HSSOP, Dual Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166027T1J 42V/35mΩ, 12-pin Power HSSOP, Dual Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166029T1J 42V/70mΩ, 12-pin Power HSSOP, Dual Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
Motor drive MOSFET for
power window, wiper, power door
NP60N04PDK 40V/3.95mΩ, TO-263
NP90N04VUK 40V/2.8mΩ, TO-252
NP60N04VUK 40V/3.85mΩ, TO-252
NP75N04VUK 40V/5.7mΩ, TO-252
CAN transceiver R2A25416SP High speed CAN, 8pin SOP