このコネクテッドコックピット・リファレンスデザインは、コックピットアプリケーションの開発に必要なすべてのモジュールとペリフェラルを開発者に提供します。 リファレンスソリューションの主なブレインは、2xCA57、4xCA53、1xCR7コアを搭載したR-Car M3e-2Gシステムオンチップ(SoC)です。 このカスタムボードには、Wi-Fi、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy(LE)、LTE、GPSなどの無線接続オプションが搭載されています。外界の情報はすべてCAN/FDのデュアル通信チャネルを通じて供給することができます。 3つのディスプレイ接続に対応し、多彩なブートオプション(ユーザ選択可能)を備えています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
DA9063 Programmable PMIC for Quad-Core Application Processors
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
ISL78208 連続出力電流3A/3Aの広電源電圧対応デュアル・スタンダード降圧レギュレータ
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
DA9223-A Automotive-Grade 0.8mm Pitch Multiphase Buck Converter
|
SoC用PMIC | ご購入 / サンプル |
DA9224-A Automotive-Grade 0.8mm Pitch Multiphase Buck Converter
|
SoC用PMIC | ご購入 / サンプル |
R-Car-M3e R-Car M3/M3e/M3e-2G ミディアムクラスの車載コンピューティングシステムに最適な自動車用SoC
|
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
CL8040 Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 4T4R PCIe Chip
|
Wi-Fi 6/6Eネットワーク | ご購入 / サンプル |
ISL12022MA Low Power RTC with Battery Backed SRAM, Integrated ±5ppm Temperature Compensation and Auto Daylight Saving
|
リアルタイムクロック | ご購入 / サンプル |
ISL76683 Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface
|
デジタル出力照度センサ, 車載用デジタル出力光センサ | ご購入 / サンプル |
5P49V60 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, クロック - 低ジッター(<700 fs RMS), VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
9FGV0841 1.8 V PCIe Gen1–4 クロックジェネレータ(8出力)、Zo=100 Ω
|
PCI Express®クロック, 車載用タイミング, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション | ご購入 / サンプル |