概要

説明

RH850/U2x Zone-ECU Virtualization Solution Platformは、自動車業界のお客様が個々のZone-ECUプロジェクトにすぐに対応できるように、関連するソフトウェア製品およびツールを含む統合ソリューションを提供する開発プラットフォームです。

システムメリット​:

  • 組み込みソリューションをベースに開発することで、お客様の開発工数を大幅に削減し、コストと開発リスクを軽減
  • ETASとルネサスの協業により、ハイパーバイザサポート、安全、セキュリティ、QoSなど、ゾーン向けMCUの主要機能とETASの優れたソフトウェア製品ポートフォリオおよびソフトウェアコンピタンスを融合
  • 複数のアプリケーションを1つのECUに統合し、お互いに干渉しないよう安全かつ確実に分離して搭載可能なSWファーストのソリューションを提供
  • PCで動作するアプリケーションツールにより、さまざまな仮想マシン(VM)構成(シングルコア、マルチコア、コアごとのマルチVM)をすぐに試行可能

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-248 AS248 AS248 AS248 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line.348 Connector Line.348.20 Connector Line.348.21 Connector Line.348.22 Connector double arrow CAN PHY CAN PHY CAN PHY Connector double arrow.27 ETH PHY ETH PHY ETH PHY Connector double arrow.29 ECU 1 ECU ECU Connector double arrow.31 ECU 2 ECU ECU Connector double arrow.33 ECU 3 ECU ECU Connector double arrow.35 Starter Kit or Piggy Board Starter Kit or Piggy Board Starter Kit or Piggy Board Connector Line.348.37 Connector Line.348.38 LIN PHY LIN PHY LIN PHY *1 RPP: Reverse Polarity Protection. *2 This Block diagram shows Zone-ECU Virtualization Solution Platform HW section, please download relevant documentations to check more details on SW. *1 RPP: Reverse Polarity Protection *2 This Block diagram sho... *1 RPP: Reverse Polarity Protection*2 This Block diagram shows Zone-ECU Virtualization Solution Platform HW section, please download relevant documentations to check more details on SW. MCU MCU MCU Pch MOSFET (RPP*1) P-Channel MOSFET (RPP*1) P-Channel MOSFET (RPP*1) Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

ドキュメント

分類 タイトル 日付
ホワイトペーパー PDF 707 KB
1 item
RH850/U2x 仮想化開発プラットフォーム

車両内ECUの総数の削減には、複数のECUを仮想化し1つの物理ECU上に機能統合することが必要となります。ETASとルネサスが共同で開発したハイパーバイザSWシステムにて機能統合に伴う課題へのソリューションを提供します。