車両制御ユニット(VCU)ソリューションは、ソフトウェア指向アーキテクチャ(SOA)またはソフトウェア定義型自動車(SDV)の実装を容易にするものです。 OEMによるゾーナルアーキテクチャに対応するために、標準およびギガビットイーサネット(GbE)などの必要なインターフェースが存在します。
また、車載制御用MCUデバイス RH850/U2A は、機能安全(FuSA)ASIL-B~ASIL-Dに準拠したマルチコアアーキテクチャで十分な性能余裕を持っているので、エントリレベルや商用車では、このVCUが中央コンピュータ/ゲートウェイとして機能することが可能です。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。