概要

説明

ルネサスは、次世代自動車(コネクテッドカー)におけるE/Eアーキテクチャ構築のための車載ネットワーク開発・評価を支援します。 高い演算処理能力を持つR-Car SoCと、16MB Flashメモリを搭載した最先端のRH850/U2Aとの連携によって、数多くの通信インターフェースを処理する十分な演算能力が備わったソリューションが提供可能です。

このシステムのメリット:

  • ギガビットイーサネット、高速シリアルインターフェース、16ch CAN FD, 24ch LIN/UART, FlexRay, SENT, MOSTなどの各種ネットワークインターフェースに対応
  • スケーラブルなコンピューティング性能を持つR-Car GEN3 SoCにより、高性能なアプリケーションソフトウェアをLinux、Adaptive AUTOSAR、Classic AUTOSAR上で構築
  • 高性能なRH850/U2Aにより、他のエンジン制御ユニット (ECU) との通信及びリアルタイムなタスク処理が可能
  • ISO 26262に準拠し、SoC向けに最適化されたパワーマネジメントICにより、高い電力効率とBOMコスト削減を両立

ドキュメント

分類 日付
PDF 596 KB パンフレット
1 item