48V補機用インバータソリューションは、高速インダクティブポジションセンサを使用したマイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)用のモータ制御ソリューションのプルーフ・オブ・コンセプトです。ルネサスのRH850/C1M-A2マイコン、IPS2550インダクティブポジションセンサ、RAA270000パワーマネジメントIC、3個のISL78434ハーフブリッジドライバ、ISL78215 12V低電圧絶縁フライバックコンバータ、100V ANM2パワーMOSFETを使用しています。
このシステムのメリット:
レゾルバレスの位置センサコンセプトを採用することで、機能の集積度を高めてチップセットを削減、すべてのコンポーネントの相互運用性を実証された、費用効果の高いソリューションです。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。