高集積のISL850xx、14Aまでの産業/インフラPOLアプリケーション向け補助電源レールに対応

2017年4月3日

ルネサス エレクトロニクス株式会社(TSE:6723)の子会社であるインターシルは、12VからMCU、FPGA、メモリ、ペリフェラルI/O向けにPOL(ポイント・オブ・ロード)として0.6Vまでの低い電圧に降圧する、5つの同期整流降圧レギュレータを発表しました。ISL850xxファミリに新たに加わった製品はISL85014、ISL85012、ISL85009、ISL85005A、ISL85005の降圧レギュレータです。産業用コンピュータ/プログラマブル・ロジック・コントローラや、通信、試験/計測、サーバ、ストレージ・ネットワーキング機器に対し、それぞれ14A、12A、9A、5Aの連続出力電流を提供します。

ISL850xx同期整流降圧レギュレータは3.8Vから18Vの入力電圧と広い出力電流範囲に対応し、効率と信頼性の高い包括的な製品ラインナップを提供します。これらの製品はピン互換で、外付け部品点数と電力損失の低減により製品寿命を延長する超低RDSonハイサイドMOSFETとローサイドMOSFETを内蔵しています。FETはともに電流制限と逆電流制限機能を提供し、過電流時の信頼性向上とシステム保護を可能にします。ISL850xxは高効率で、ダイ温度の低減を可能にし、システム動作時の冷却ファンやヒートシンクを不要にします。また、内部位相補償により外付け部品の追加が不要で、設計を簡素化し、BOMコストを低減します。インターシルの12V同期整流降圧レギュレータの詳細についてはビデオをご覧ください。

ISL85014は3.5mm角と業界最小14Aパッケージの1つに封止されており、小フットプリントにより、貴重な基板スペースの有効活用を可能にします。ISL85009は業界で最も電力効率の高い9A同期整流降圧レギュレータの1つで、17mΩのハイサイドFET RDSonと8.5mΩのローサイドFET RDSonを提供し、ダイ温度の大幅な低減によりアプリケーションの冷却システムを不要にします。ISL85014、ISL85012、ISL85009は相互にピン互換で高負荷電流アプリケーションに対応し、一方、5AのISL85005A/ISL85005降圧スイッチング・レギュレータは以前発表した3AのISL85003A/ISL85003とピン互換です。

インターシルのインフラストラクチャ/インダストリアル・パワー・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのマーク・ダウニングは、「設計がますます複雑になっていることから、電源回路設計者はサイズが小さいだけでなく、高効率、高速過渡応答、使いやすさを提供する高集積で機能豊富な降圧レギュレータを求めています」と述べ、さらに「私たちのピン互換の3A~14A同期整流降圧レギュレータ・ファミリは、お客様が必要とする全機能を、レイアウトが容易な小フットプリントで提供します」と語りました。

  • 入力電圧範囲は3.8V~18Vで、出力負荷はそれぞれ最大9A、12A、14A
  • 出力電圧は最小0.6Vまで可変
  • 内部3msソフトスタートによるプリバイアス・スタートアップ
  • 内蔵スイッチング周波数は300kHzまたは600kHzの選択が可能で、外部同期は最大1MHzまで設定可能
  • 熱補償電流制限機能と内部/外部位相補償オプション付きピーク電流モード制御
  • 入出力過電圧、電圧低下検知付き内蔵ブートストラップ・ダイオード、ヒカップとラッチオフなどの選択可能な過電流保護(OCP)スキームを備えた完全な保護機能
  • 入力電圧範囲は4.5V~18Vで、出力負荷は最大5A
  • 出力電圧は最小0.6Vまで可変
  • 電圧低下検知付き内蔵ブートストラップ・ダイオード
  • 内部/外部位相補償オプション付き電流モード制御
  • デフォルトのスイッチング周波数は内部で500kHzに設定
  • ISL85005は内部2.3msソフトスタート機能、ISL85005Aはスタートアップ時の突入電流を制限するプログラム可能なソフトスタート機能を提供
  • 出力パワー・グッド(PG)インジケータ、ハイサイド・サイクル・バイ・サイクル電流制限、ローサイド順方向/逆方向OCP、サーマル・シャットダウン、入力電圧低下ロックアウト(UVLO)、入出力過電圧保護などを備えた完全な保護機能

ISL850xx降圧レギュレータ・ファミリはISL68127 / ISL69124デジタル・マルチフェーズ・コントローラやISL99227スマート・パワー・ステージとの組み合わせにより、高効率で小型サイズのネットワーキング補助出力レールをサポートします。また、6A ISL8026、デュアル3A ISL8033、3A ISL80030/31などのインターシルの5V同期整流降圧レギュレータとの組み合わせによる2段12V~5V/3.3Vレールとしても最適です。

ISL850xx 12V同期整流降圧レギュレータは12ピンDFNパッケージと15ピンTQFNパッケージで供給が開始されており、1,000個一括購入時の単価は0.75米ドルから2.35米ドルです。詳細や評価ボードのご注文はhttp://www.intersil.com/12v-buck-regulators をご覧ください。

インターシルのPowerCompass™ツールは、設計要件に最適なISL850xxレギュレータや他の部品の選定、FPGAやプロセッサにも対応する複数電圧レールの設定、高次元システム分析、カスタム・リファレンス・デザイン・ファイルの生成を可能にします。

製品 出力電流 入力電源電圧 パッケージ 1,000個一括購入時の価格(米ドル)
ISL85014 14A 3.8V~18V 3.5mm角、15ピンTQFN $2.35
ISL85012 12A 3.8V~18V 3.5mm角、15ピンTQFN $2.25
ISL85009 9A 3.8V~18V 3.5mm角、15ピンTQFN $1.50
ISL85005A 5A 4.5V~18V 3 x 4mm、12ピンDFN $0.77
ISL85005 5A 4.5V~18V 3 x 4mm、12ピンDFN $0.75

※Intersil、PowerCompass、Intersilロゴはルネサス・カンパニーのインターシルの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。

 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする