4つの電圧オプションを提供し、 衛星の信号処理整合性と電圧精度を向上

2014年7月14日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、ISL71091SEH10、20、33、40の4つの新製品を投入し、業界をリードする耐放射線特性基準電圧源の製品ラインナップをさらに拡充したと発表しました。新製品のISL71091SEHファミリは耐放射線特性を備え、宇宙機器市場向けに新たな電圧レベルを提供するとともに、分解能が11ビット/12ビットのADCの総合的な精度を向上します。業界で最も優れた出力電圧ノイズ特性を提供するだけでなく、基準電圧は全温度範囲で高い経時安定性とイオン照射に対する安定性を実現しており、衛星のデータ・アクイジション、信号処理、パワーマネジメント機器の精度向上を可能にします。

過酷な環境下で動作する機器は、総合的な精度向上のために高精度アナログ・ソリューションを必要とします。基準電圧2.048VのISL71091SEH20は、広く使用されている11ビットADCに、同4.096VのISL71091SEH40は12ビットADCに最適です。この2つの新製品は1mV LSB対応の基準電圧を提供します。また、分解能11ビット/12ビットの信号処理システムの精度を最適化し、信号処理の高い整合性を実現します。

ISL71091SEH耐放射線特性基準電圧源ファミリは、重イオン環境で堅牢な性能を確保するため、シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)耐性を実現するインターシルの革新的なSOI(シリコン・オン・インシュレータ)ベースのPR40プロセスを採用し、高い性能を提供しています。こうしたインターシルの特許取得済み技術により、技術的ハードルが特に高いアプリケーションでも、性能面で妥協する必要がなくなります。新製品は先進バイポーラ技術の採用により、超低出力ノイズとともに、0.05パーセントの初期電圧精度を実現しています。また、業界をリードする電圧精度を提供するほか、誤差を全温度範囲(-55℃~+125℃)で±0.15パーセントに、イオン照射時にも±0.25パーセントに抑えています。

ISL71091SEHファミリはピン付きの最小表面実装パッケージに封止されており、ソリューション・サイズを低減しています。チップ上のシンク機能により、バッファリングを不要にし、システムの簡素化と総合的な精度の向上を実現しています。

インターシルのプレシジョン・プロダクツ担当バイス・プレジデントのフィリップ・チェズレイは「ISL71091SEH基準電圧源ファミリの追加により、インターシルは耐放射線特性アプリケーション向けに市場で最も広範な電圧オプションを提供する企業となりました」と述べ、さらに「ISL71091SEHファミリは、低ノイズ特性が極めて重要で、高いDC精度を必要とするハイエンド計装、データ・アクイジション、信号処理アプリケーションに最適です」と語りました。

  • ISL71091SEHVF40: 4.096V、入力電圧範囲6V~30V、出力ノイズ代表値6.2µVp-p(0.1Hz~10Hz)または 6.6µVrms(10Hz ~1kHz)、初期電圧精度0.05パーセント
  • ISL71091SEHVF33: 3.3V、入力電圧範囲4.6V~30V、出力ノイズ代表値5.2µVp-p(0.1Hz~10Hz)、初期電圧精度0.05パーセント
  • ISL71091SEHVF20: 2.048V、入力電圧範囲4.2V~30V、出力ノイズ代表値3.8µVp-p(0.1Hz~10Hz)または3.4µVrms(10Hz ~1kHz)、初期電圧精度0.05パーセント
  • ISL71091SEHVF10: 10V、広い入力電圧範囲12V~30V、出力ノイズ代表値14.8µVp-p(0.1Hz~10Hz)または14.7µVrms(10Hz ~1kHz)、初期電圧精度0.05パーセント
  • 業界をリードする電圧精度: 誤差は全温度範囲(-55℃~+125℃)で±0.15パーセント、イオン照射時(低線量率照射50krad(Si)、高線量率照射100krad(Si))で±0.25パーセント
  • 温度係数は6ppm/℃と非常に低く、優れたライン/負荷レギュレーションにより、全入力電圧/負荷電流範囲で高精度を維持
  • ソース電流10mA、シンク電流5mA

ISL71091SEH基準電圧源ファミリ(4.096V、3.3V、2.048V、10V)は小型8ピン・フラットパック・パッケージで出荷が開始されています。各電圧オプションをサポートする評価ボードとして「ISL71091SEH12EV1Z」、「ISL71091SEH25EV1Z」などを提供しています。

ISL71091SEH基準電圧源ファミリの詳細はhttp://jp.intersil.com/en/products/space-and-harsh-environment/rad-hard-products/isl71091-voltage-reference-family.htmlをご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする