購入後すぐにソリューションの評価をはじめられるフルキットパッケージ

Renesas Solution Starter Kit

ルネサスは、家電製品や産業機器で導入が加速するブラシレスモータのソリューションを開発し、多くのお客様が簡単に評価を開始できる様、必要なハードウェア、ソフトウェア、統合開発環境などをワンパッケージに盛り込んだ“Renesas Solution Starter Kit”として商品化した。

購入後すぐに、ルネサスのノウハウを盛り込んだモータ制御ソリューションの評価を開始できる画期的な商品だ。商品企画の担当者であるルネサス エレクトロニクス 営業マーケティング本部 汎用システム統括部 塚本 浩司に商品の開発動機や特長を聞いた。

EDGE:これまでもルネサスには様々なソリューションがありましたね。

塚本:ハイ!自動車、家電、産業、通信などあらゆる分野に向けたソリューションを開発、提供しております。

EDGE:今回発売されたソリューションスタータキットは、今までのソリューションと何が違うのですか?

塚本:その前に、今回のソリューションスタータキットの特長を説明させてください。

大きくは下記の3つになります。

  1. オールインワン、フルキットパッケージ :お手元に届いたらすぐに動作
  2. 当社のノウハウを注ぎ込んだアプリケーションソフトを提供 :リファレンスデザインの提供
  3. 製品化:お取引のないお客様、研究団体のエンジニアの方等も容易に入手

ルネサス エレクトロニクス(株) 営業マーケティング本部 汎用システム統括部 汎用システムプロモーション部 第二課 課長 塚本浩司(ツカモト ヒロシ)

ルネサス エレクトロニクス(株)

営業マーケティング本部 汎用システム統括部

汎用システムプロモーション部 第二課

課長 塚本 浩司(ツカモト ヒロシ)

これまで当社が開発したソリューションは、日頃からお付き合い頂いているお客様のご要求に対して、評価基板、ソフトウェア、アプリケーションノートなどを個別に提供してきました。そのため、ご提供できる数量にも限りがあり、お客様のご要求が重なると、お手元にお届けできるまでにお待ち頂く場合もありました。

そんな中 「設計会社なので取引がないのだけど・・」、「もっと気軽に手に入れたい!」、「必要なものは全部提供して欲しいのだけど..」 この様なご意見を多数頂いておりました。

こういったご要求にお応えする事が、ソリューションスタータキット商品化のきっかけになりました。

EDGE :第一弾製品を3相ブラシレスモータ制御ソリューションとした理由は何ですか?

塚本:昨今、低消費電力化、電力効率向上は至上命題であり、特にモータ応用機器を開発されるお客様はブラシレスモータによるインバータ制御の導入を加速させています。しかしながら、技術的なノウハウが充分でない場合は制御、調整、最適化に膨大な時間と労力が必要なため、弊社にも、ソリューションを提供して欲しいとの声が多数届いていました。

加えて、モータ制御は弊社が最も得意とする技術の一つで、専用タイマ内蔵のマイコンをはじめMOS-FET、IGBT等のパワーデバイスなど豊富な製品群でお客様にバリューをお届けできる事、ソフトウェアは、様々なモータ制御方式において充分な経験と市場実績があり、お客様のリファレンスとしてお役に立てる事を考え、最も早く市場投入すべきソリューションだと決めました。

EDGE:オールインワン・フルキットとありますが第一弾製品には何が入ってますか

塚本:細かくなりますが、ハードウェアとしてはブラシレスモータと評価基板。これにはモータ制御用のマイコン、駆動の為のパワーデバイスをはじめ、PCとインタフェースを取るためのUSBマイコン等も搭載され、これだけでモータを回転させる事ができます。また、E1と言う小型デバッガも同梱し、もちろん接続に必要なケーブル類も入ってます。(24V電源だけはお客様に準備頂く必要があります)

一方、付属のDVDの中にはマイコン統合開発環境、アプリケーションソフト等のソフトウェア。クイックスタートガイド、アプリケーションノートなどのドキュメント類が格納されています。 必ずやご満足いただける内容と自負しています。 是非ともお試しください!

第一弾製品:低電圧モータ制御評価
システムのパッケージ内容

第一弾製品:低電圧モータ制御評価 システムのパッケージ内容

インタビューを終えて:

自信満々の説明を聞き、塚本さんの商品に対する熱意と自信が伝わってきました。 またその自信は、この商品がお客様のニーズに裏付けされて開発されたものであることを強く感じました。

ルネサスソリューションスタータキット第一弾製品はモータマイコンとしてRL78/G14とRX62Tが搭載される2種類のソリューションが同時リリースされました。 機能詳細はRenesas Solution Starter Kitsのページでご確認ください。