概要
説明
ISL73141VMREFEVKIT1Z評価キットとiRADNavigatorソフトウェアGUIを使用して、電圧監視アプリケーションでのISL73141SEHビットSAR ADCのデモが可能となります。
ISL73141VMREFEV1Z電圧モニタボードは、ISL73141SEH耐放射線性14ビット1000ksps SAR ADCと ISL71091SEH40 電圧リファレンス、 ISL71030M 16チャネルマルチプレクサ、および ISL70062SEH 負荷スイッチの組み合わせで、最大17の電圧を監視します。 この評価キットの主な用途は、 ISLVERSALDEMO2Z デモボードとのペアリングです。 ISL73141VMREFEV1Z ボードは、Vorago VA41620 MCU ボードおよび iRADNavigator ソフトウェアと共に使用することを前提としています。
このボードでは、4つの主要システム部品(16チャンネル・マルチプレクサ、ロード・スイッチ、高精度リファレンス、SAR ADC)の精度と再構成レベルの高さが主なハイライトです。さらに、アプリケーション内の多数の電源電圧監視用シグナル・チェーンの例に関するデモが可能です。
特長
- 正確な電圧測定
- 複数の電源レール監視構成
- ユーザーフレンドリーなソフトウェアGUI
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター