| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | HWQFN |
| Pkg. Code: | pkg_3438 |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5 x 5 x 0.8 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| ECCN (US) | 3A991.a.2 |
| HTS (US) | 8542.31.0025 |
| RoHS (R7FS128783A01CNG#AC1) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Program Memory (KB) | 256 |
| Data Flash (KB) | 4 |
| SRAM | 24 KB |
| Lead Count (#) | 32 |
| Operating Voltage Range (V) | 1.6 - 5.5 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| DAC | 8-bit x 3-ch |
| I/O Ports | 24 |
| CAN (ch) | 1 |
| Safety | Yes |
| Security & Encryption | 128-bit Unique ID, TRNG, AES128, AES256 |
| Family Name | Synergy MCU |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| MOQ | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit Timer (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 10 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 3 |
| 32-Bit High Res Timer (ch) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 1 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 3 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| ADC | 14-bit x 10-ch |
| Asynchronous General Purpose Timer (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| CPU | M0+ |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Carrier Type | Tray |
| DTC (ch) | 0 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| Ethernet (ch) | 0 |
| Family Name | Synergy MCU |
| Group Name | S128 |
| Group Name | S128 |
| High-Speed Analog Comparator (ch) | 0 |
| I3C (ch) | 0 |
| IrDA | No |
| LVD or PVD | Yes |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 5 |
| Low-Power Analog Comparator (ch) | 0 |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.8 |
| Pkg. Type | HWQFN |
| Price (USD) | $3.1739 |
| RAM (KB) | 24 |
| RTC | No |
| SCI or UART (ch) | 3 |
| SSI (ch) | 0 |
| Security | 128-bit Unique ID TRNG AES(128/256) |
| Series Name | S1 |
| Suggested Kits | DK-S128,DK-S128 |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| Tape & Reel | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105 |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Timer | Asynchronous Timer x 2ch, 16-bit x 3-ch, 32-bit x 1-ch |
| USBFS (ch) | 1 |
| USBHS (ch) | 0 |
| Watchdog Timer (ch) | 1 |
| Width (mm) | 5 |
低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間が要求される制御アプリケーションに最適なS128 MCUグループは、256KBのフラッシュメモリと24KBのSRAMを備えています。 追加の安全性とセキュリティのためメモリ保護ユニット(MPU)、デジタル調光照明インターフェース(DALI)、およびアナログとデジタル周辺機器のスマート・ミックスが含まれています。
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。