メインコンテンツに移動

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: HWQFN
Pkg. Code: pkg_11858
Lead Count (#): 64
Pkg. Dimensions (mm): 8 x 8 x 0.8
Pitch (mm): 0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
ECCN (US) 3A991.a.2
HTS (US) 8542.31.0025
RoHS (R7FS124773A01CNB#AC0) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Program Memory (KB) 0
Data Flash (KB) 4
SRAM 16 KB
Lead Count (#) 64
Operating Voltage Range (V) 1.6 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 32
DAC 12-bit x 1-ch
I/O Ports 51
CAN (ch) 1
Safety Yes
Security & Encryption 128-bit Unique ID, TRNG, AES128, AES256
Family Name Synergy MCU
DMA No
Ethernet No
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
10-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 1
12-Bit Timer (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
16-Bit A/D Converter (ch) 0
16-Bit Timer (ch) (#) 0
32-Bit High Res Timer (ch) 0
32-Bit Timer (ch) 0
8-Bit D/A Converter (ch) 0
8-Bit Timer (ch) 0
Asynchronous General Purpose Timer (ch) 0
CAN-FD (ch) 0
CPU M0+
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Carrier Type Tray
DTC (ch) 0
EtherCat (ch) (#) 0
Ethernet (ch) 0
Family Name Synergy MCU
Group Name S124
Group Name S124
High-Speed Analog Comparator (ch) 0
I3C (ch) 0
LVD or PVD No
Lead Compliant Yes
Length (mm) 8
Low-Power Analog Comparator (ch) 0
PWM Output (pin#) 0
Pb (Lead) Free Yes
Pitch (mm) 0.4
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 0.8
Pkg. Type HWQFN
RAM (KB) 16
RTC No
Security 128-bit Unique ID TRNG AES(128/256)
Series Name S1
Supply Voltage (V) 1.6 - 5.5
Tape & Reel No
Temp. Range (°C) -40 to +105
Thickness (mm) 0.8
USBFS (ch) 0
USBHS (ch) 0
Watchdog Timer (ch) 1
Width (mm) 8

説明

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間を要求されるシンプルなバッテリ動作検出アプリケーションに最適なS124 MCUグループは、128KBのフラッシュメモリと16KBのSRAMを備えています。 14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、および静電容量式タッチ・センシング・ユニットが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード