メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL21010 is a precision, low dropout micropower bandgap voltage reference in a space-saving SOT-23 package. It operates from a single 2.2V to 5.5V supply (minimum voltage is dependent on voltage option) and provides a ±0.2% accurate reference. The ISL21010 provides up to 25mA of output current sourcing with a low 150mV dropout voltage. Output voltage options include 1.024V, 1.2V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, and 4.096V. The low supply current and low dropout voltage combined with high accuracy make the ISL21010 ideal for precision battery-powered applications.

特長

  • Reference output voltages: 1.024V, 1.25V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Precision 0.2% initial accuracy
  • Input voltage range:
    • ISL21010-10, -12, -15 -20: 2.2V to 5.5V
    • ISL21010-25: 2.6V to 5.5V
    • ISL21010-30: 3.1V to 5.5V
    • ISL21010-33: 3.4V to 5.5V
    • ISL21010-41: 4.2V to 5.5V
  • Output current source capability: 25mA
  • Operating temperature range: -40 °C to +125 °C
  • Output voltage noise (VOUT = 2.048V): 58μVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 48μA (typical)
  • Tempco: 50ppm/°C
  • Package: 3 Ld SOT-23

製品比較

アプリケーション

  • Battery management/monitoring
  • Low power standby voltages
  • Portable instrumentation
  • Consumer/Medical electronics
  • Lower cost industrial and instrumentation
  • Power regulation circuits
  • Control loops and compensation networks
  • LED/Diode supply

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 277 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models