概要
説明
2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリーとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります。
ケーブル、オンボード・チャージャ、およびボードの損失が発生するため、USB Power Delivery (USB PD)コントローラーは、USB Type-Cソースデバイスに適切なUSB-C入力レベルを要求することで、バッテリーシステムを効果的に動作させます。 この評価ボードのスイッチにより、直列接続のバッテリ数と最大充電電流を設定できます。
この評価用ボードのファームウェアは、VIDWriter と呼ばれるツールで生成できます。
特長
- 100W USB Type-C® バッテリ・システムのリファレンス・デザインは、ボード上のソフトウェアでバッテリ構成と最大充電電流を設定可能
- 高性能でシンプルなデザインで開発が容易
- USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
- USB Type-Cポート×1
- パワーロール: 受電またはデュアルロールパワー(シンクモードとソースモードの両方)
- 2〜7セル直列接続をサポート
- USB-C電源インジケーター(LED 1個)
- スイッチ
- バッテリー構成の設定
- 最大充電電流制御
- 過電圧保護(VBUS)
- USB TID認証:10665 RTK-251-SinkCharger/Power Bank
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.26 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 1.17 MB | |
製品概要 | PDF 810 KB | |
3件
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Getting Started with RTK-251-SinkCharger-RAA489118
This video introduces the RTK-215-SinkCharger-RAA489118 evaluation board. It provides an introduction to the VIDWriter instruction tool and demonstrates battery charging in sink operation, as well as charging external devices in source operation.
Video List