メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

シングル ポート シンクデバイスのUSB認証開発キットです。 この開発キットはUSB Type-C®ソーシング デバイスによって供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。

ケーブル、BB-VR、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、期待されるDC出力を実現します。たとえば、USB Type-C®ソーシングデバイスが最大20V@5A を供給できる場合、RTK-251-SinkAdapter は、損失を考慮して最大20V@4AのDC出力を実現します。このボードには、USB-C入力をDC出力に直接供給する動作モードもあります。USB PDコントローラR9A02G011に接続されたスイッチにより、DC出力電圧/電流と動作モードを選択できます。

この開発ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、インストラクション ツールVIDWriterにより生成できます。

USB認証:
TID: 8528、100W USB Type-C® 入力電源変換装置: JP214/RTK-251-SinkAdapter

特長

  • メリット
    • シンプルなデザインと高いコストパフォーマンス
    • 既存DC受電システムをそのままPD受電に置き換え
  • 基本機能
    • 100W対応USB Type-C®入力電源変換装置
    • DC出力電圧と電流はSWにより設定可能
  • LED表示
    • パワー表示用 (1 LED)
    • バイパス モード表示用 (1 LED)
    • ノーマル モード表示用 (1 LED)
  • USB Power Delivery および USB-Type-C®
    • 単一USB-Type-C® ポート
    • Power Role: 受電のみ
    • DC出力電圧: 5, 9, 12, 15, 18 と 20V
  • 保護機能
    • 過電圧保護 (VBUS)
  • スイッチ
    • DC出力電圧制御
    • DC出力電流制御
    • 動作モード選択

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.13 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.49 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 4.97 MB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 1.96 MB
2件

Lab on the Cloud