メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG7WD47666ウォッチドッグタイマは、システムの動作を監視し、異常が検出された場合はリセットまたは割り込みをトリガすることにより、マイクロプロセッサの信頼性を確保します。 ウォッチドッグ入力 (WDI) が設定されたタイムアウト内に切り替わると、タイマーはリセットされ、これに失敗すると修正パルスがトリガーされます。 低消費電力、小型1.0mm x 1.2mmのSTQFNパッケージ、およびトグル機能用のイネーブルピン(nEN)を備えたこのデバイスは、堅牢な監視を必要とする小型で低消費が求められるアプリケーションに最適です。

カスタム構成については、 GreenPAKプログラマブルデジアナ混載製品 ページをご覧ください。

特長

  • 非常に低い消費電流:標準9μA
  • ウォッチドッグのタイムアウト期間:1.6秒
  • チップイネーブル入力
  • 動作電圧:+2.5V〜+5.5V
  • オープン・ドレインのnWDO出力
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • ESD性能:HBM 2000V、CDM 1300V
  • 低消費電力
  • 鉛フリー/RoHS対応
  • ハロゲンフリー
  • 外付け部品なしで構成可能
  • 8ピンSTQFNパッケージ:1.0mm x 1.2mm

製品比較

アプリケーション

  • 警報システム
  • 遠隔通信網
  • ネットワーク
  • 産業機器
  • 無停電電源装置(UPS)
  • 医療機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 533 KB
カタログ PDF 10.21 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models