メインコンテンツに移動

概要

説明

このSLG7SV47663は、マイクロプロセッサ監視回路の400mVシステム電圧を監視するために開発されました。 その主な機能は、オープンドレインリセット信号をアサートすることであり、これは検出電圧がスレッショルドを下回ったとき、またはマニュアルリセット(MR)ピンでLow信号がアサートされたときの2つの場合に発生します。 検出電圧とマニュアルリセットがそれぞれのリセット状態から復帰すると、リセット出力は20msの間Lowを保持します。 このSLG7SV47663デバイスの消費電流は2uAと非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

特長

  • 20msの遅延時間を持つパワーオンリセット(POR)ジェネレータ
  • その場で回路構成の変更が可能
  • オープンドレインウォッチドッグ出力を含む
  • +2.3V〜+5.5Vの電圧範囲で動作
  • 低静止電流:2μA
  • 標準電圧レールの固定しきい値電圧は400mV
  • マニュアルリセット(MR)入力を搭載
  • オープンドレインのリセット出力を提供
  • -40°C〜85°Cの温度範囲で機能を維持
  • ESD性能定格:HBM(2000V)、CDM(1000V)
  • 1.6mm x 2.0mmの小型STQFN-14パッケージ、ICの正味重量4.5mg
  • 低消費電力を実現する設計
  • 鉛フリーおよびRoHS規格に準拠
  • ハロゲンフリー
  • 外付け部品なしで構成可能

製品比較

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータとノートブック
  • マイクロコントローラ・アプリケーションまたはDSP
  • PDAや持ち運び可能な製品
  • FPGAおよびASICアプリケーション
  • ポータブルおよびバッテリー駆動製品

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 830 KB
カタログ PDF 10.21 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models