メインコンテンツに移動

概要

説明

REAR56957A,B は CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに最適な半導体集積回路 であり、外付け抵抗により検出電圧を可変できる特徴を有しています。

また、遅延回路が内蔵され外付け容量を付加するだけで、任意の遅延時間が簡単に得られます。

さらに、バッテリチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。

特長

  • 外付け部品が少ない
  • 小さい容量のコンデンサで大きな遅延時間が取れる:0.33μF 時、td ≈ 100ms
  • 限界動作電圧が低い:0.6V Typ.(RL = 22kΩ 時)
  • 電源電圧範囲が広い:2 ~ 17V
  • 応用範囲が広い

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 714 KB English
製品変更通知 PDF 820 KB English
製品別信頼性資料 PDF 134 KB
製品変更通知 PDF 504 KB English
製品変更通知 PDF 733 KB English
5件
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
モデル-SPICE ZIP
1件

製品選択

適用されたフィルター