概要

説明

RAA221320は、ISL68xxx/69xxxデジタルマルチフェーズ(DMP)コントローラと互換性のあるスマートパワーステージ(SPS)です。 SPSには高精度な電流モニタと温度モニタが内蔵され、コントローラにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを実現します。これらのモニタは、DCR検出ネットワークと関連する熱補償が不要なため、設計を簡素化し、性能を向上させることができます。 業界をリードする熱強化型4x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。

SPSは3.3V対応のトライステートPWM入力を備えており、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、SPSは、UVLO、HFET短絡、過熱、過電流などの故障保護を内蔵し、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。

特長

  • 入力範囲:+3.0V~+16V
  • 20A DC電流対応
  • 3.3V互換3ステートPWM入力
  • ダウンスロープ電流センシング
  • REFIN入力による±3%精度電流モニタ(IMON)
  • 8mV/℃温度モニタ(OTフラグ付き)
  • 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
    • HFETの短絡、過電流保護
    • 過熱の防止(OTP)
    • VCC低電圧誤動作防止回路(UVLO)
  • フォルトレポート出力(TMON、Fault#、IMON)
  • 最大1.5MHzのスイッチング周波数
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)、25 Ld 4 x 5 PQFN

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 高周波・高効率のVRMとVRD
  • マイクロプロセッサのコア、グラフィック、メモリVR
  • サーバ、ネットワーク、クラウドコンピューティング向け高密度VR
  • POL DC/DCコンバーターとゲーム機

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 100 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.52 MB
Product Advisory PDF 271 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5 items

設計・開発

モデル