概要
説明
ISL99380R5935とISL99380BR5935はそれぞれルネサスのISL68/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応した80Aスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99380R5935とISL99380BR5935はライン、負荷、温度に対してクラス最高の電流センス精度を提供します。 これらのデバイスはルネサスデジタルPWMコントローラと組み合わせることで、ロードラインベースレギュレータの高精度なシステムレベルの電源管理およびクラス最高の過渡応答が可能になります。 これらのデバイスは一般的なDCRセンシングネットネットワークと関連する熱補償部品を排除することで、設計を簡素化します。 熱対策が施された5x6パッケージにより、高密度な設計が可能です。
ISL99380R5935とISL99380BR5935はトライステートPWM入力を搭載し、ルネサスの多相PWMコントローラや位相ダブラーと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、ISL99380R5935とISL99380BR5935は、HFET過電流、HFET短絡、スマート逆過電流保護(SROCP)、過熱(OTP)、VCC低電圧ロックアウト(UVLO)などの故障保護を統合し、システムの性能と信頼性を向上させることができます。
特長
- VIN入力範囲:+3.0V〜+16V
- DC電流80A対応
- 3.3V対応トライステートPWM入力(ISL99380R5935)
- 5V対応トライステートPWM入力 (ISL99380BR5935)
- 電流モニタ用の±3%精度連続信号
- 8mV/℃ 温度モニタ、TOUT
- 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
- ハイサイドFETの短絡・過電流保護
- スマート逆過電流保護(SROCP)
- 加熱の防止
- VCC低電圧誤動作防止回路(UVLO)
- イネーブル入力とフォルトレポート出力
- 低消費電力モード動作
- スイッチング周波数最大1.25MHz
- RoHS適用除外7a、5 x 6 QFNパッケージ
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- アクセラレータ(GPU、ASIC、人工知能)
- マイクロプロセッサのコア、グラフィック、メモリVR
- サーバ、ネットワーク、クラウドコンピューティング向け高密度VR
- POL DC/DCコンバータとゲーム機
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 169 KB | |
データシート | PDF 659 KB | |
Product Advisory | PDF 271 KB | |
製品変更通知 | PDF 202 KB | |
製品変更通知 | PDF 189 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。