GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
このSLG7MD47673は、コンパクトで効率的な統合型Hブリッジ/ハーフブリッジ・ドライバで、最大26.4Vおよび3A(最大)出力の広い電圧アプリケーション向けに設計されています。 電力とサイズの両方が重要なアプリケーションに最適で、NMOS FETをHV OUT CTRLマクロセルに統合し、細かい設定変更を可能にします。 このSLG7MD47673は、ドライバFETと制御回路を1つの部品に組み合わせることで、モータドライバシステムの設計を簡素化し、部品点数を削減します。 このデバイスは、高精度のモータ始動制御のためのEN入力インターフェースと、消費電力を削減するためのINHピンを介してアクティブ化される低電力スリープモードを備えています。 低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能が組み込まれたこのSLG7MD47673は、さまざまな環境での信頼性と安全な動作を保証します。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
The evaluation board for SLG47115V has been developed for testing designs with all features and high current loads.
The SLG47115V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
The SLG47115V-SKT includes the SLG4SA20HV-20x30 socket adapter and 50 SLG47115V samples.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。