概要

説明

ISL9111およびISL9111Aは、シングルセル、デュアルセル、または3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMHバッテリ駆動アプリケーション向けの電源ソリューションを提供します。 このデバイスの起動電圧は標準0.8Vで、最大5.25Vの出力電圧を供給できます。 両デバイスとも、出力が3.3Vのときに、シングルセル入力から100mA、デュアルセル入力から240mAを供給することが保証されています。 スイッチング周波数が1.2MHzと高いため、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して、ソリューションのサイズを最小限に抑えることができます。

ISL9111およびISL9111Aは、内部補償型の同期整流昇圧コンバータで、最小限の外付け部品で効率が最適化されています。 軽負荷時にはスキップモードに移行し、自己消費電流はわずか20μAなので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命が最大になります。

ISL9111およびISL9111Aは、充電式バッテリと非充電式バッテリの両方のアプリケーションに対応します。 ISL9111はUVLO機能を備えており、内部で0.7Vでシャットオフして充電式バッテリを保護します。 ISL9111Aは、非充電式の1セル・バッテリの使用可能寿命を最大化するために、この機能をディスエーブルにしています。 これらのデバイスは、3.0V、3.3V、および5.0Vの固定出力電圧バージョン、または可変出力電圧バージョン(ADJ)で提供されます。 固定出力電圧バージョンは、フォルト状態監視用のFAULTピンも備えています。 ISL9111およびISL9111Aは、6 Ld SOT-23パッケージで供給されます。

特長

  • 標準動作条件で最大97%の効率
  • 最小起動電圧
    • 0.8V (ISL9111)
    • 0.6V (ISL9111A)
  • 最小動作電圧
    • 0.7V (ISL9111)
    • 0.5V (ISL9111A)
  • 低消費電流: 20μA (typ.)
  • VOUT = 3.3V時
    • 100mA出力電流 @ VIN = 0.9V
    • 240mA出力 @ VIN = 1.8V
  • ロジック制御シャットダウン(Iq < 1μA)
  • 出力電圧: max. 5.25V
  • シャットダウン時の出力切断
  • 軽負荷状態でのスキップモード
  • 低電圧ロックアウト(ISL9111のみ)
  • フォルト保護: OVP(ADJバージョンのみ)、OTP、短絡
  • 6 Ld SOT-23 パッケージ

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 携帯HDMI、USB-OTGなどの製品
  • パーソナル医療機器
  • ワイヤレスマウス/キーボード
  • Bluetoothヘッドセット
  • モバイル音楽プレイヤ/デジタルスチルカメラ
  • シングル・デュアル・トリプルセルのアルカリ電池、NiCd、NiMH
  • 電源製品

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.40 MB
アプリケーションノート PDF 592 KB
Product Advisory PDF 213 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ボード&キット

モデル