概要

説明

ルネサスのデイジーチェーン接続可能な14セルバッテリフロントエンドは、高電圧の積層型バッテリシステムに最適です。 RAA489204は、14セルのバッテリフロントエンド(BFE)ICで、バッテリ管理システム(BMS)に不可欠なコンポーネントであり、バッテリの状態と使用環境を定期的にスキャンして、バッテリ寿命を最適化し、致命的な故障を防止します。このデバイスは、正確なモニタリング、セル・バランス、広範なシステム診断機能を提供します。 セル・バランスは内部でも外部でも可能で、外部バランス用の10Vゲートピンを備えています。

RAA489204リチウムイオン・バッテリマネージャICは、最大14個の直列接続されたセルを監視します。 この部品は、正確なモニタリング、セル・バランス、広範なシステム診断機能を提供します。 3つのセルバランスモード:マニュアルバランスモード、時間バランスモード、オートバランスモード オートバランスモードでは、電荷移動量を満たすとバランス機能が終了します。 RAA489204は、SPIインターフェース経由でホスト・マイクロコントローラと通信し、堅牢で独自の2線式デイジーチェーンシステムを使用して他のRAA489204デバイスと通信します。 RAA489204は64Ld TQFPパッケージで提供され、動作温度範囲は-40℃から+85℃です。

特長

  • デイジーチェーン通信システム
    • デイジーチェーンは静電容量方式と変圧器接続方式の両方の通信に対応
  • 最大14セルの電圧モニタ、リチウムイオンCoO2、リチウムイオンMn2O4、リチウムイオンFePO4化学をサポート
  • セル電圧測定精度 ±10mV
  • 14ビット電圧・温度測定
  • 内部温度モニタ
  • 最大6つの外部温度入力
    • 全主要内蔵機能を対象としたシステム診断機能を内蔵
  • ハードワイヤードおよび通信ベースの故障通知
  • 通信途絶時にデバイスをシャットダウンするウォッチドッグを内蔵
  • シャットダウン電流10μA。イネーブル=VSS
  • 2.5Mbps SPI

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • UPS
  • バッテリー駆動のジェネレータ
  • エネルギー貯蔵システム
  • e-モビリティと電動自転車

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

RAA48920xマルチセルバッテリフロントエンドファミリ

ルネサスのマルチセルバッテリフロントエンドICの概要を紹介します。フレキシブルなセルバランス制御で高電圧システムや多セル条件下での開発を効率化でき、システムコスト消減に貢献できます。詳しくは、renesas.com/bfeにご覧ください。