概要

説明

ISL9301は、パワーパス管理機能を備えた、高入力電圧シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャです。このチャージャは、リチウムイオンバッテリに必要な CC/CV 充電機能を用います。 チャージャは最大28Vの入力電圧を受け入れますが、入力電圧が10.5V OVPスレッショルドを超えるとディセーブルされます。 定格が28Vであるため、低電圧充電器に必要な過電圧保護回路が不要です。 充電電流と充電終了(EOC)電流は、外付け抵抗でプログラム可能です。 バッテリ電圧が2.8V未満の場合、充電器はプログラムされた充電電流の16%でバッテリを事前調整します。 CV充電フェーズ中に充電電流がプログラム可能なEOC電流レベルまで減少すると、EOCインジケータ(CHG)がロジックHIGHに切り替わり、充電終了状態を示します。

チャージャは、ユーザがプログラムしたタイムアウト間隔が経過するまで充電を続け、その後チャージャは終了します。 ISL9301は、別々のパワーパスを使用してシステム負荷に電力を供給し、バッテリを充電します。 この機能により、システムは完全に放電したバッテリーですぐに動作できます。 また、この機能により、バッテリがいっぱいになると充電を終了しながら、システムに入力ソースを供給し続けることができるため、不要な充電/放電サイクルを最小限に抑え、バッテリ寿命を延ばすことができます。 2つの表示ピン(PPRとCHG)により、マイクロプロセッサまたはLEDへの簡単なインタフェースが可能です。

特長

  • シングルセルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用チャージャ
  • パワー・パス管理による充電電流とシステム電流の最適化
  • 実際の充電電流に基づくインテリジェントなタイムアウト間隔
  • バッテリを切断するための統合切断スイッチ
  • 1%のチャージャ出力電圧精度
  • プログラム可能な充電電流
  • プログラム可能な充電終了電流
  • 熱保護のための充電電流サーマルフォールドバック
  • 完全に放電したバッテリーのトリクル充電
  • VINピンで最大28Vの電圧
  • 電源の有無と充電の表示
  • 周囲温度範囲:-40°C〜+ 85°C
  • 10 ポンド 3x3 DFN パッケージ
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • モバイルフォン
  • Bluetoothデバイス
  • PDA
  • MP3プレーヤー
  • スタンドアロン充電器
  • その他のハンドヘルドデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 616 KB
製品変更通知 PDF 326 KB
製品変更通知 PDF 398 KB
製品変更通知 PDF 248 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル