メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL6294はコスト効率に優れた完全統合型の高入力電圧シングルセルリチウムイオンバッテリチャージャです。このチャージャはリチウムイオンバッテリに必要なCC/CV充電プロファイルを使用します。最大28Vの入力電圧を受け入れますが、入力電圧がOVPスレッショルド(通常6.8V)を超えると無効になり、過剰な電力消費を防止します。28Vの定格電圧は低入力電圧の充電器に必要な過電圧保護回路を不要にします。充電電流と充電終了(EOC)電流は外部抵抗でプログラム可能です。バッテリ電圧が2.55Vより低い場合、充電器はプログラムされた充電電流の20%でバッテリをプレコンディショニングします。CV充電中に充電電流がプログラム可能なEOC電流レベルまで減少すると、オープンドレイン出力であるCHGピンによってEOCを知らせます。内部のサーマルフォールドバック機能により充電器を熱故障から保護します。2つのインジケーション・ピン(PPRとCHG)により、マイクロプロセッサやLEDとの簡単なインタフェースが可能です。アダプターが接続されていないとき、または無効になっているとき、バッテリからのリーク電流は1μA未満です。

特長

  • 単セルリチウムイオン/ポリマー電池用充電器
  • パスエレメントと電流センサーを内蔵
  • 外部ブロッキングダイオードが不要
  • 部品点数とコストを削減
  • 電圧精度 1%
  • プログラム可能な充電電流
  • プログラム可能な充電終了電流
  • 熱保護のための充電電流サーマルフォールドバック
  • 完全放電したバッテリーへのトリクル充電が可能
  • 電源入力の最大電圧28V
  • 電源の有無と充電のインジケータ
  • 入力電源がない場合、または充電器が無効の場合、バッテリーからのリーク電流は1μA以下
  • 周囲温度範囲:-40 ℃ ~ +85 ℃
  • 8 Ld 2mm x 3mm DFNおよび8 Ld SOICパッケージ
  • 鉛フリー・プラスアニール対応(RoHS指令準拠)

製品比較

アプリケーション

  • 携帯電話
  • Bluetoothデバイス
  • PDA(携帯情報端末)
  • MP3プレーヤー
  • スタンドアローンチャージャー
  • その他携帯機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 540 KB
製品変更通知 PDF 248 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
4件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター