メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

3Dグラフィックスエンジン(SGX540)、Full HD動画のエンコード、デコードに対応可能なハードウェアを搭載したHMIソリューション向け組込みプロセッサ

特長

  • CPU: Cortex®-A7 core, Max. 1GHz
  • Package: 501-pin HBGA
  • Memory: SRAM Max. 332KB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 12, 16-bit Timer (ch) x 4, Watchdog Timer (ch) x 1, Compare match Timer x 10
  • PWM: PWM Output x 7
  • Analog function
  • Others: PLL, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

  • コネクティビティ
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用ネットワーク

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP]
32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, and RZ/G1E [5.10-CIP版]
RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
Software Package ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 13.15 MB English
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models