メインコンテンツに移動

RZ/G Multimedia Package for 64bit kernel

logo_renesas_0

更新日: 2020年6月29日
Renesas Electronics Corporation

ルネサス提供のRZ/G向けBSP (ボードサポートパッケージ) にH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を搭載するためのライブラリです。

製品概要

ルネサス提供の64bitプロセッサ搭載RZ/Gシリーズ向けBSP (ボードサポートパッケージ) にH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を搭載するためのライブラリです。 「RZ/G Verified Linux Pacage for 64bit kernel」の中には本ライブラリが組込まれています。

[提供機能]

  • Video Codec
    H.264デコーダ/エンコーダおよびH.265デコーダの標準IF (OMX)
  • Video データ処理
    表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能
  • グラフィックス機能
    OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能
  • 以下のカーネルバージョンをサポート
    カーネルバージョン4.19-CIP (対象製品:RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E)

[評価版ダウンロード]

評価版パッケージは評価目的で提供されます。使用条件としてお客様の製品に搭載することはできませんが、最初の評価には十分ご利用いただけます。製品版を入手する際は、[サポートポリシー]を必ずご確認いただき、[製品版ダウンロード]に記載のダウンロードリンクより申請してください。

[サポートポリシー]

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

  • RZ/G RZ/G 検証済みLinuxパッケージ(VLP)に対し、以下のサポートを無償で提供します。
  提供形態 仕様Q&A および 不具合調査*1 修正
リファレンスボード お客様ボード
お客様作成/変更SW - No No*2 No
お客様追加OSS - No No No
VLP検証対象OSS ソース Yes No No
ルネサス作成SW ソース Yes Yes Yes
バイナリ Yes Yes*3 Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。

[製品版ダウンロード]

以下ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。なお、[評価版ダウンロード]に掲載されている RZ/G Multimedia Package for 64bit kernel (Evaluation Version) (GZ) でも評価にお使いいただけます。

RZ/G2 Multimedia Package for 64bit kernel (Production Version) (ZIP | English, 日本語)