概要
説明
本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御を簡単に実現できます。
対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。
- 対応インバータボード
MCI-LV-1 (P/N: RTK0EM0000S04020BJ) - 対応通信ボード
MC-COM (P/N: RTK0EMXC90S00000BJ)
特長
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
- オンボードデバッガ回路搭載
- RX26TはTrusted Secure IP(TSIP-Lite)搭載
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.10 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 3.05 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 3.82 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.46 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 3.62 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 3.33 MB English | |
回路図 | ZIP 654 KB | |
7件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
各種アプリケーション対応開発支援ツール QE 統合開発環境拡張機能 (各種アプリケーション対応開発支援ツール)。USB、TCP/IP、Bluetooth® low energy、カメラ、LCD、静電容量式タッチセンサ、消費電流チューニングなど特定のアプリケーション開発を支援するツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
2件
|
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RX|V3.05]
ZIP
17.24 MB
English
アプリケーション:
産業用機器
Compiler:
CC-RX
Function:
Application Example
IDE:
CS+ for CC, e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RX|V3.06]
ZIP
16.87 MB
English
Compiler:
CC-RX
Function:
Application Example
IDE:
CS+ for CC, e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ZIP
44.87 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RX
Function:
Application Example
IDE:
CS+ for CC, e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ZIP
67.12 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RX
Function:
Application Example
IDE:
CS+ for CC, e2 studio
|
|
4件
|
関連ボード&キット
MCK-RX26T
アクティブ
Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group
MCK-RX26Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。
本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX26Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
MCI-LV-1
アクティブ
Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor
MCI-LV-1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができるインバータボードです。対応するCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御評価をすぐに始めることができます。
Recommended Documents:
MC-COM
アクティブ
Renesas Flexible Motor Control Communication Board
MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。
Recommended Documents:
製品選択
適用されたフィルター