概要

説明

ミニパワーモニタは、電気機器の消費電力を正確に測定できる電力計です。 ミニパワーモニタは、低消費電力LCDマイコン・RL78/L13、専用エネルギーメータリングチップ、高精度の電流および電圧サンプリング回路、およびLCDを使用して、電気製品のさまざまな電気的パラメータを監視します。 接続された機器の総電力消費量、有効電力、電圧、電流、総経過時間、周波数、およびCO2排出量を測定し、この情報をオンチップデータフラッシュで記録することができます。 そしてLCDを介してこれらのパラメータを表示します。 火災を防ぐために、周囲温度が60°Cを超えるとアラームが鳴ります。 この装置は、LEDランプ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの家電製品に使用できます。また、教育用の測定器としても使用できます。

本RL78 クイックソリューションは株式会社ピーバンドットコムの「1-Click見積」より簡単にプリント基板の見積・発注を行うことができます。見積・発注に必要なPCB&BOMは一括ダウンロードより入手可能です。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/L13を搭載したデモボード
  • 有効電力、電圧、電流、周波数を含む、さまざまな電気特性のモニタ
  • 総消費電力と消費時間の記録
  • CO2 排出量の計算
  • 電源ファクタの検出
  • アラームしきい値の負荷を設定
  • LCDでデータを表示

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.19 MB
カタログ PDF 12.04 MB 英語
2 items

設計・開発

サンプルコード

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。

電気製品の消費電力、電圧、電流、時間、CO2 排出量を正確に測定するミニメータリングソリューションです。

ビデオ&トレーニング

Quick Solution - ミニパワーモニター

RL78/L13マイクロコントローラを用いた、ミニパワーモニタのクイックソリューションデモを紹介いたします。このソリューションは、電子機器の消費電力を正確に測定できるようにするものです。