概要
説明
多くの家庭で普及している電気器具であるガスコンロには、制御と安全性に対する高い信頼性が必要です。 この高機能ガスコンロ・ソリューションは、リアルタイムのガス濃度、火炎温度および乾式燃焼検出が可能です。 高機能ガスコンロは、電源として9Vのバッテリーを使用しています。 マイクロスイッチを軽く押すと発火します。 ガス漏れなどの安全上の問題が発生すると、電磁弁はすぐに閉じて火を消し、警報を発します。
A/Dモジュール、タイマモジュール、ブザー出力回路などのRL78/G11マイコンの内蔵周辺機器を使用すると、ガス濃度検出、パルスイグニッション、イグニッションフィードバック、およびアラームなどの機能を簡単に実現できます。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
特長
- マイクロスイッチ、高電圧パルスイグニッション、アラーム、およびRL78/G11マイコンをコアとした電子回路を含む。
- 供給電源: 9V バッテリ
- 以下の状態での警報を出力:
- ガス検知
- ガス濃度が高すぎる場合
- 空焚き防止
- 鍋底の温度が高すぎる場合
- 火炎温度検出(熱電対温度フィードバック)
- 火炎温度が低すぎると、偶発的な火炎消火を防ぐことができます。
- ガス検知