概要
説明
The 5962-92258 (equivalent to IDT 54FCT16245T) 16-bit high-speed, low-power transceiver is ideal for synchronous communication between two buses. The Direction and Output Enable controls operate these devices as either two independent 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver. The 5962-92258 operates at -55C to +125C. (For commercial version, see 74FCT16245T)
特長
- Stnd., A, and C speeds
- Typical tSK(o) (Output Skew) 250ps
- Low input and output leakage 1 uA (max.)
- ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
- > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
- High drive outputs (–32mA IOH, 64mA IOL)
- Power off disable outputs permit "live insertion"
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) 1.0V at VCC = 5V, TA = 25C
- Available in 48 pin CERPACK package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター