概要

説明

The PS2915-1 is an optically coupled isolator containing GaAs light emitting diodes and an NPN silicon phototransistor in one package for high density mounting applications. An ultra small flat-lead package has been provided which realizes a reduction in mounting area of about 30%, compared with the PS28xx series.

特長

  • Ultra small flat-lead package (4.6 (L) × 2.5 (W) × 2.1 (H) mm)
  • High current transfer ratio (CTR = 200% TYP. @ IF = ±1 mA, VCE = 5 V)
  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Ordering number of taping product: PS2915-1-F3, 3 500 pcs/reel
  • Safety standards UL approved: UL1577, Single protection BSI approved: BS EN 62368-1, Supplementary insulation VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 485 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
7 items

設計・開発

モデル