メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

PS2514-1, PS2514L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
数 kΩの高負荷時にて,比較的高速スイッチングを実現しています。
PS2514L-1 は,PS2514-1 の表面実装用リード・フォーミング品で,インタフェース回路に最適です。

特長

  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い (VCEO = 40 V)
  • 応答速度の最大値保証 (toff ≤ 25 μs @ IF = 5 mA, VCC = 5 V, RL = 5 kΩ)
  • 応答速度が速い
    (ton == 15 μs TYP. @ IF = 5 mA, VCC = 5 V, RL = 5 kΩ)
    (toff = 15 μs TYP. @ IF = 5 mA, VCC = 5 V, RL = 5 kΩ)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2514L-1-F3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    CQC 認定品:
    CQC11001056759/CQC11001056758
    CQC11001056865/CQC11001057073
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.07 MB
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
カタログ PDF 4.94 MB English
製品別信頼性資料 PDF 189 KB
アプリケーションノート PDF 1.18 MB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models