概要
説明
PS2806-1, PS2806-4は,GaAs赤外LEDとシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。超小型・薄型に加え,絶縁耐圧が高く,表面実装さらには高密度実装を必要とされる各種インタフェース回路,信号伝達回路などに適しており,特にハイブリッドICやプログラマブル・コントローラに最適です。また,入力側赤外LEDが逆並列接続されていますので,交流電流入力(AC入力)が可能です。
特長
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
- 小型・薄型パッケージ(4, 16ピンSSOP,リード・ピッチ 1.27 mm)
- AC入力対応
- 電流伝達率が大きい(CTR = 2 000% TYP. @ IF = ±1 mA, V<sub>CE</sub> = 2 V)
- テーピング対応品:PS2806-1-F3, PS2806-4-F3
- Pb-free
- 海外安全規格:PS2806-1, -4
- UL認定品:File No. E72422
- BSI認定品:No. 8188, 8189
- CSA認定品:No. CA 101391
- DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 393 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.29 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。