概要
説明
PS9317L, PS9317L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,パルス幅ひずみが小さいので高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9317L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9317L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- パルス幅ひずみが小さい(|tPHL-tPLH| = 35 ns MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
- 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
- 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9317L2)
- 伝送速度が速い(10 Mbps)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- オープン・コレクタ出力
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 355 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 161 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB English | |
Product Advisory | PDF 202 KB English | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。