概要
説明
PS8501, PS8501L1, PS8501L2, PS8501L3 は,入力側の発光素子にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側は,PNフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた8 ピンDIP 高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。
PS8501L1 は,PS8501 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS8501L2 は,PS8501 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS8501L3 は,PS8501 の表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS8501L1, PS8501L2)
- 電源電圧が高い(VCC = 35 V MAX.)
- 応答速度が速い(tPHL, tPLH = 0.8 μs MAX.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 適当な抵抗を接続することによりTTL, CMOS コンパチブルとなります。
- エンボス・テーピング対応:
PS8501L2-E3:1 000 個/リール
PS8501L3-E3:1 000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
BSI 認定品:No. 8937, 8938
SEMKO 認定品:No. 615433
NEMKO 認定品:No. P06207243
DEMKO 認定品:No. 314091
FIMKO 認定品:No. FI 22827
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40019182 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。