概要
説明
The GX62476 is a very low power, high performance, quad channel linear driver, designed for 100G and 200G optical transmitters for metro application. The GX62476 is a Small Form Factor (SFF) with differential inputs and single ended outputs. The GX62476 is a surface mount device (SMD) packaged solution consisting of 4 x 32Gb/s broadband amplifier channels, including high frequency chokes, each capable of driving a linear output voltage of 5Vpp, suitable for multilevel modulation applications.
特長
- Data rate up to 32Gb/s per channel for 100G/200G/400G DP-QPSK applications
- Linear single ended output voltage up to 5Vpp
- 15dB Dynamic Range of Gain Control
- Pdiss=1.1W/channel @ Linear 5Vpp diff.
- Ultra low inter channel crosstalk
- Small form factor SMD
- Internal high frequency supply chokes
- Internal RF input and output DC blocking
- Peak detector & reference voltage
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品概要 | PDF 239 KB | |
EOL通知 | PDF 1.11 MB | |
EOL通知 | PDF 1.22 MB | |
EOL通知 | PDF 1.15 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター