概要
説明
RJP65T43DPMは650V、20Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、150Aのコレクタピーク電流とスルーホール実装を提供し、TO-3PFMパッケージで提供されま。
特長
- コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.8V(typ.) (IC = 20A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
- 絶縁パッケージ
- トレンチゲートと薄型ウェハ技術(G7Hシリーズ)
- 高速スイッチング tf = 45ns(typ.) (VCC = 400V、VGE = 15V、IC = 20A、Rg = 10Ω、Ta = 25°C、誘導負荷時)
- 動作周波数(20kHz ≤ f ˂ 100kHz)
- 短絡耐量は保証されていない
製品比較
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター