メインコンテンツに移動

概要

説明

RJP1CS05DWSは1250V、75Aの絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、インバータアプリケーションに使用できます。 Sawnウェハパッケージで提供されます。

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.8V(typ.) (IC = 75A, VGE = 15V, Tc = 25 °C時)
  • 高速スイッチング
  • 短絡耐量(10µs min.)