メインコンテンツに移動

概要

説明

HS3103 は高い精度で校正された相対湿度・温度センサです。このMEMSセンサは高い信頼性と長期安定性を確保するために、独自のセンサーレベル保護機能を備えています。蓋の入口ポートを覆う疎水性薄膜 (メンブレン) は、粒子や液体がセンサに侵入して性能を損なうことを防ぎます。

特長

  • RH精度:±2.5% RH Typical(20~80%RH、25°C)
  • IP67対応疎水性薄膜
  • 14ビット分解能 0.01% RH Typical 
  • 高速RH応答時間 (Typical 4秒)
  • 温度センサ精度:±0.25℃ Typical(0~+70°C)
  • 低消費電流: 平均1.0μA(8ビット分解能、1.8V電源)、平均24.4μA(14ビット分解能、3.3V電源)、毎秒1回測定
  • 経年変化に対する優れた安定性
  • 非常に低い消費電力

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 592 KB
EOL通知 PDF 748 KB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB
アプリケーションノート PDF 131 KB
製品変更通知 PDF 368 KB
製品変更通知 PDF 99 KB
6件

設計・開発

ボード&キット
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
ビデオ&トレーニング