メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The 843N3960I is an LVPECL clock synthesizer. The 843N3960I can synthesize 100MHz, 125MHz, 156.25MHz, and 212.5MHz from a single 25MHz crystal or reference clock. Utilizing an external loop filter capacitor, the 843N3960I is capable of holdover mode when the main reference clock becomes unstable, making this ideal for redundant timing applications.

特長

  • Fourth Generation FemtoClock® NG PLL technology
  • Two differential LVPECL outputs
  • Crystal oscillator interface designed for 12pF, 25MHz parallel resonant crystal
  • CLK/nCLK input pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, HCSL
  • RMS phase jitter at 100MHz (12kHz – 20MHz): 0.510ps (typical)
  • RMS phase jitter at 125MHz (12kHz – 20MHz): 0.575ps (typical)
  • RMS phase jitter at 156.25MHz (12kHz – 20MHz): 0.504ps (typical)
  • RMS phase jitter at 212.5MHz (12kHz – 20MHz): 0.512ps (typical)
  • 3.3V power supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター