メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The μPC4072MF-DAA is a J-FET input operational amplifier. This product is designed as low noise version of the μPC4082. The features of the μPC4072MF-DAA are more improved input equivalent noise voltage, input offset voltage and input bias current than those of μPC4082. By these features, the μPC4072MF-DAA is excellent choice for wide variety of applications including audio preamplifier and active filter.

特長

  • Input Offset Voltage: ±2 mV (TYP.)
  • Input Bias Current :30 pA (TYP.)
  • High Slew Rate: 13 V/μs (TYP.)
  • Unity Gain Frequency: 3 MHz (TYP.)
  • Low noise: 17 nV/√Hz (TYP.) @ f = 1 kHz
  • Internal frequency compensation
  • Output short circuit protection
  • High input impedance: J-FET Input stage

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター