メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

REAC842G はVIO ≤ ±1mV を実現した低入力オフセット電圧・低温度ドリフトが特長のバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。 回路にハイスピード PNP トランジスタを採用し、スルーレート、利得帯域積などの諸特性を改善するとともに、耐負荷容量安定性も向上しており、しかもクロスオーバひずみがありません。 高スルーレート製品のため高速信号の増幅が可能となり、モータ関係など幅広いセンサ用途への応用が可能です。 また小型パッケージ(MSOP) のためセンサ近傍への実装が可能となり基板の小型化、設計自由度が上がります。

特長

  • 電源電圧:+ 3V〜+ 32V(Min.〜Max.)
  • 入力オフセット電圧(TA @ -40°C〜+125°C): ±1mV(Max.)
  • 入力オフセット電圧温度ドリフト: ±1μV/°C(Typ.)
  • 利得帯域幅積(f=100kHz):4MHz(Typ.)
  • スルーレート (V± = ±15V): 7V/μs (Typ.)
  • 容量性負荷に対して安定 (耐量負荷容量 1000pF)
  • 位相補正回路内蔵
  • 出力短絡保護回路内蔵

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 554 KB 英語
カタログ PDF 5.67 MB 英語
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models