メインコンテンツに移動

概要

説明

The 843S1333D is a high-frequency clock generator that uses an external 20MHz crystal to synthesize 1333.33MHz. The 843S1333D has excellent cycle-to-cycle and RMS period jitter performance. The device operates at a 3.3V operating supply and is available in a fully RoHS-compliant 8-lead TSSOP package.

特長

  • One differential LVPECL output
  • Crystal oscillator interface designed for 18pF, 20MHz parallel resonant crystal
  • Cycle-to-Cycle jitter: 14ps (maximum)
  • Period jitter, RMS: 2.6ps (maximum)
  • Output duty cycle: 48% to 52%
  • Full 3.3V supply mode
  • 0 °C to 70 °C ambient operating temperature
  • Available in a lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 31 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター