メインコンテンツに移動
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 64
Pkg. Code pkg_3307
Pkg. Type TFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.2

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD78F1142AGA(S)-HAB-AX) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB) 4
Lead Count (#) 64
I/O Ports 55
Timer 16-bit x 8-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Bit Size 16
CPU 78K0R
DMA Yes
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 7
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.2
Pkg. Type TFQFP
Program Memory (KB) 64
RTC No
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Tape & Reel No
Temp. Range -40 to +85°C
Thickness (mm) 1.2
Width (mm) 7

説明

78K0R/Kx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/G14 などをご検討ください。