メインコンテンツに移動
ご購入
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

RAA212421は、3V~40V入力、1.2A同期整流型降圧コンバータと500mA LDOを組み合わせたデュアル出力レギュレータで、高速負荷応答を特長としています。2つの高性能電源の組み合わせを1つの小型(3x6mm)パッケージに収容しているので、使いやすく、効率の高い小型ソリューションを実現しています。

入力電圧範囲の広い降圧レギュレータ RAA212421 は、ハイサイドとローサイドの両方の NMOSFET を内蔵してお り、軽負荷時の効率向上に役立つPFMモードを備えています。強制PWMモードが必要な場合、この機能をオフにすることもできます。内部補償または外部補償を使用できるため、必要な外付け部品が最小限で済み、部品点数が減少して、設計の複雑さが軽減されます。この製品は、デフォルト周波数の 500kHz でスイッチングしますが、外付け抵抗を使用して300kHz~2MHzにプログラムすることもできます。その他の特長としては、プログラム可能なソフトスタート、ヒカップモード過電流保護、サーマルシャットダウン、パワーグッドなどがあります。

また、LDO は、非常に高速な負荷応答を実現できる最先端の内部補償回路を備えています。デバイスは、負荷、入 力、温度(TJ = -40℃~+125℃)の全動作範囲でVOUTの±1.8% の出力精度を備えています。その他に、ソフトスタート機能や、LDO を低静止電流のシャットダウンモードにできるイネーブル機能を備えています。

製品は小型の鉛フリー 3mmx6mm DFNプラスチックパッケージで供給され、-40℃~+125℃の全産業用温度範囲で 規定されています。

特長

  • 広い入力電圧範囲 3V〜40V
  • 効率を高めるための同期整流動作
  • ハイサイドとローサイドのNMOSFETを内蔵
  • 軽負荷時に選択可能なPFMまたはPWMモード
  • 内部の固定周波数(500kHz)または調整可能なスイッチング周波数(300kHz~2MHz)
  • 連続出力電流:最大1.1A
  • 内部または外部設定ソフトスタート
  • パワーグッド機能とイネーブル機能
  • 500mA低ドロップアウトリニアレギュレータ
  • 1.8V~6V入力
  • 負荷、入力、温度(TJ = -40 ℃~ +125 ℃)の全範囲で±1.8%のVOUT精度を保証
  • VOUT = 2.5Vでのドロップアウト電圧が45mVと非常に小さい
  • 広い周波数範囲にわたって優れたPSRR
  • プログラム可能な出力ソフトスタート時間
  • 非常に高速な負荷応答
  • 電流制限保護

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.53 MB English
製品変更通知 PDF 326 KB
製品変更通知 PDF 130 KB
Price Increase Notice PDF 257 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models