メインコンテンツに移動

概要

説明

The NX6342EP is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode with InGaAs monitor PIN-PD.

特長

  • Optical output power: PO = 8.5 mW
  • Low threshold current: Ith = 8 mA
  • Differential efficiency: ηd = 0.23 W/A
  • Wide operating temperature range: TC = −5 to +85°C
  • InGaAs monitor PIN-PD
  • CAN package: φ 5.6 mm
  • Focal point: 6.0 mm

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 803 KB English
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター