概要
説明
The NR4211TH product consists of InAIAs-APD (avalanche photo diode) ROSAs (Receiver Optical Sub-Assembly) with internal pre-amplifiers designed for 10 Gb/s long-reach optical transceivers such as the XENPAK/X2/XFP and Transponder. These modules are ideal as receivers for IEEE 10G BASE and SONET OC-192 systems and D-WDM systems.
特長
- XMD-MSA compliant ROSA
- 10 Gb/s high sensitivity InAlAs-APD
- +3.3 V transimpedance pre-amplifier
- Minimum receiver sensitivity Pr = −27.5 dBm
- Operating case temperature TC = −5 to +90 °C
- Transimpedance Zt = 6 000 Ω(Single-ended)
- Cut-off frequency fC = 7.5 GHz
- With DCA function (Cross point control)
- With flexible printed circuit
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター